Ikhtisar
Meningkatkan fleksibilitas alat berat dan memperbaiki produksi keseluruhan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 5
| Bobot | 81.6 lb 37 kg |
| Bobot | 81.6 lb 37 kg |
| Lebar | 9.9 in 252 mm |
| Lebar | 9.9 in 252 mm |
| Panjang | 16.9 in 429 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 8.7 in 221 mm |
| Diameter Pin | 1.6 in 40 mm |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 2 Ton Mini Excavator 2 Ton |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan