Mini Excavators Manual 1 Ton
BARU

Pin Grabber Coupler Dual Lock™ - Mini Excavator Mini Excavators Manual 1 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot
31.7 lb
14.4 kg
Lebar
7.2 in
182 mm
Panjang
11.7 in
297 mm

Ikhtisar

Meningkatkan fleksibilitas alat berat dan memperbaiki produksi keseluruhan.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Pengunci Silinder Manual

Pengunci Silinder Manual

Pengunci silinder hidraulik menjaga tekanan positif pada pin bucket, memastikan koneksi yang konsisten dan andal untuk attachment Anda.
Pengunci Sekunder

Pengunci Sekunder

Pengunci sekunder ini tidak berhubungan dengan silinder dan memastikan attachment tersambung ke alat berat.
Termasuk Kunci Penyetel

Termasuk Kunci Penyetel

Kunci ratchet yang tercakup digunakan untuk mengencangkan coupler ke attachment untuk menjaga penguncian positif.
Menyetel Pengunci Silinder

Menyetel Pengunci Silinder

Putar mur untuk memasang/melepas pengunci silinder.
Penyetelan Pengunci Sekunder

Penyetelan Pengunci Sekunder

Pelepasan Bawah. Penyambungan Atas.

Spesifikasi Produk untuk Mini Excavators Manual 1 Ton

Bobot 31.7 lb 14.4 kg
Lebar 7.2 in 182 mm
Panjang 11.7 in 297 mm
Tinggi Keseluruhan 7 in 179 mm
Diameter Pin 1.2 in 30 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 1-2 Ton Mini Excavator 1-2 Ton
Tipe Antarmuka Pin-On Pin-On

Lihat bagaimana Mini Excavators Manual 1 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.