Linkage DB

< Kembali

Pembiayaan & Asuransi
Pelajari lebih lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Gambaran Umum

Pin Grabber Coupler Cat memperluas armada serta peluang bisnis dengan menambahkan keserbagunaan pada excavator 330, 336 atau 340. Selain sesuai digunakan dengan berbagai macam attachment Cat, coupler ini juga memberi keyakinan yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan.

Satuan:
Bobot Unit 1370.0 lb 621.0 kg Less
Lebar, antarmuka alat berat 23.2 in 590.0 mm Less
Batas Beban Kerja Lubang Pengangkatan 15.0 tn 14.0 tn Less
Lebar, antarmuka attachment 15.0 in 380.0 mm Less

Keyakinan di Lokasi Kerja

Anda dapat yakin bahwa attachment tersambung dengan baik, mulai pemasangan, saat bekerja, hingga dilepaskan. Dari kursi operator, indikator visual dan suara membantu menjamin attachment terpasang dengan baik. Hidraulik excavator Cat Anda, mekanisme di dalam coupler, dan gaya penggalian bekerja sama untuk menjamin attachment tetap terpasang. Pin Grabber Coupler Cat memenuhi bahkan melampaui standar keselamatan yang berlaku serta memungkinkan Anda bekerja di mana saja di seluruh dunia: EN 474-1:2006 +A4:2014, ISO/DIS 13031.2:2014, Standar Australia AS4772-2008, WorkCover NSW Position Paper WC01158: “Memasok, memasang, dan menggunakan hitch cepat semi-otomatis pada excavator dan backhoe”.

Daya Angkut & Tenaga

Coupler ini telah dirancang dengan tepat agar mampu membawa muatan bucket yang besar. Ukuran coupler disesuaikan dengan tepat untuk mempertahankan daya dobrak dan daya gali yang ideal.

Lakukan Lebih Banyak Pekerjaan dengan Peralatan Anda

Tangani material, padatkan tanah, pecahkan batu, dan lebih banyak lagi. Sambut pekerjaan baru. Perluas peluang bisnis baru Anda.

Buat Armada Anda Lebih Produktif

Satu excavator dapat digunakan untuk berbagai attachment dengan excavator yang berukuran sama. Mengelola aset Anda jadi lebih mudah.

Kembali Bekerja

Operator mengganti attachment dalam hitungan detik, bukan menit. Anda dapat kembali bekerja lebih cepat, dengan waktu henti lebih sedikit.

Mudah Digunakan

Pin Grabber Coupler Cat mudah diaktifkan, mudah dipasang, mudah dilepaskan. Prosedur pengoperasiannya sederhana dan mudah dipelajari. Inilah cara termudah untuk meningkatkan produktivitas di setiap lokasi kerja.