Pin Grabber S-50 Mini Excavator 10 Ton

Coupler Tipe S Pin Grabber S-50 Mini Excavator 10 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Berat
215 lb
97.5 kg
Kapasitas Kait Pengangkat
6613.9 lb
3000 kg
Lebar
13.9 in
353 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Kunci Silinder Hidraulik

Kunci Silinder Hidraulik

Pengunci silinder hidraulik menjaga tekanan positif pada pin bucket, memastikan koneksi yang konsisten dan andal untuk attachment Anda.
Indikator Penguncian

Indikator Penguncian

Batang verifikasi visual memungkinkan operator mengonfirmasikan secara visual dari kabin bahwa coupler telah berhasil mengunci attachment pada tempatnya dengan benar.
Kait Pengangkat

Kait Pengangkat

Kait pengangkat terintegrasi memungkinkan operator untuk beralih tugas mengangkat tanpa mengganti peralatan atau coupler.
Profil Rendah/Tinggi Bangunan

Profil Rendah/Tinggi Bangunan

Quick coupler tinggi bangunan rendah dengan hasil offset minimal dalam pengurangan gaya pecah minimal.
Komponen yang Dilindungi

Komponen yang Dilindungi

Semua komponen terintegrasi di dalam rumah coupler dan dilindungi terhadap kontaminan dan potensi benturan gaya
Mekanisme Penguncian Tipe Wedge

Mekanisme Penguncian Tipe Wedge

Mekanisme penguncian tipe wedge meminimalkan benturan pemuatan ke dalam silinder hidraulik.

Spesifikasi Produk untuk Pin Grabber S-50 Mini Excavator 10 Ton

Berat 215 lb 97.5 kg
Kapasitas Kait Pengangkat 6613.9 lb 3000 kg
Lebar 13.9 in 353 mm
Panjang Keseluruhan 27.1 in 688.7 mm
Tinggi Keseluruhan 13 in 330 mm
Diameter Pin 2.4 in 60 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 10 Ton Mini Excavator 10 Ton
Tipe Antarmuka Pin On Pin On
Hidraulik yang Diperlukan Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang
Tekanan Pengoperasian Maksimum 5076.3 psi 350 bar
Tipe Coupler Pin Grabber S-50 Pin Grabber S-50

Lihat bagaimana Pin Grabber S-50 Mini Excavator 10 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Pin Grabber S-50 Mini Excavator 10 Ton

Lihat Penawaran Lainnya