Pin Grabber S-50 LCS Mini Excavator 8 Ton

Coupler Tipe S Pin Grabber S-50 LCS Mini Excavator 8 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Berat
196.9 lb
89.3 kg
Kapasitas Kait Pengangkat
6613.9 lb
3000 kg
Lebar
13.5 in
343 mm

Ikhtisar

Coupler Tipe S adalah coupler khusus gaya pin grabber. Memastikan peralatan dapat diganti dalam armada alat berat dengan platform yang berbeda. Pemasangan yang pas dan konsisten pada attachment, offset rendah, dan dapat diandalkan merupakan fitur yang utama.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 7

Kunci Silinder Hidraulik

Kunci Silinder Hidraulik

Silinder hidraulik dengan katup penyearah, relief valve, dan katup kontrol tekanan tercakup. Sistem Kontrol Penguncian (LCS, Locking Control System) menggabungkan sensor posisi elektronik yang menyatu dengan silinder hidraulik quick coupler. Sensor ini memberikan input yang presisi dan andal pada prosesor elektronik yang dipasang di dalam quick coupler. Mikroprosesor ini menyediakan komunikasi digital ke ECM alat berat Mini Hydraulic Excavator Generasi Berikutnya melalui rangkaian kabel listrik.
Indikator Penguncian

Indikator Penguncian

Batang verifikasi visual memungkinkan operator mengonfirmasikan secara visual dari kabin bahwa coupler telah berhasil mengunci attachment pada tempatnya dengan benar.
Kait Pengangkat

Kait Pengangkat

Kait pengangkat terintegrasi memungkinkan operator untuk beralih tugas mengangkat tanpa mengganti peralatan atau coupler.
Profil Rendah/Tinggi Bangunan

Profil Rendah/Tinggi Bangunan

Quick coupler tinggi bangunan rendah dengan hasil offset minimal dalam pengurangan gaya pecah minimal.
Komponen yang Dilindungi

Komponen yang Dilindungi

Semua komponen terintegrasi di dalam rumah coupler dan dilindungi terhadap kontaminan dan potensi benturan gaya
Mekanisme Penguncian Tipe Wedge

Mekanisme Penguncian Tipe Wedge

Mekanisme penguncian tipe wedge meminimalkan benturan pemuatan ke dalam silinder hidraulik.

Spesifikasi Produk untuk Pin Grabber S-50 LCS Mini Excavator 8 Ton

Berat 196.9 lb 89.3 kg
Kapasitas Kait Pengangkat 6613.9 lb 3000 kg
Lebar 13.5 in 343 mm
Panjang Keseluruhan 24.8 in 630 mm
Tinggi Keseluruhan 12.5 in 318 mm
Diameter Pin 2 in 50 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 8 Ton Mini Excavator 8 Ton
Tipe Antarmuka Pin On Pin On
Hidraulik yang Diperlukan Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang
Tekanan Pengoperasian Maksimum 5076.3 psi 350 bar
Tipe Coupler Pin Grabber S-50 Pin Grabber S-50

Lihat bagaimana Pin Grabber S-50 LCS Mini Excavator 8 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.