Foto Studio

Coupler Tipe S Pin Grabber S-40 3 Ton

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Berat
92.6 lb
42 kg
Kapasitas Kait Pengangkat
4409.2 lb
2000 kg
Lebar
10 in
254 mm

Ikhtisar

Coupler Tipe S adalah coupler khusus gaya pin grabber. Memastikan peralatan dapat diganti dalam armada alat berat dengan platform yang berbeda. Pemasangan yang pas dan konsisten pada attachment, offset rendah, dan dapat diandalkan merupakan fitur yang utama.

Spesifikasi Produk untuk Pin Grabber S-40 3 Ton

Berat 92.6 lb 42 kg
Kapasitas Kait Pengangkat 4409.2 lb 2000 kg
Lebar 10 in 254 mm
Panjang Keseluruhan 18.5 in 470 mm
Tinggi Keseluruhan 10.3 in 262 mm
Diameter Pin 1.6 in 40 mm
Kelas Alat Berat Mini Excavator 3-4 Ton Mini Excavator 3-4 Ton
Tipe Antarmuka Pin on Pin on
Hidraulik yang Diperlukan Pabrik Khusus Terpasang Pabrik Khusus Terpasang
Tekanan Pengoperasian Maksimum 4351.1 psi 300 bar
Tipe Coupler Pin Grabber S-40 Pin Grabber S-40

Lihat bagaimana Pin Grabber S-40 3 Ton dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Tampak Kanan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan