Ikhtisar
Mower ideal untuk pemotongan yang efisien dan pemulsaan vegetasi dan pertumbuhan berlebih.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 9
| Lebar Kerja | 39.4 in 1000 mm |
| Hidraulik yang Diperlukan | Aliran Standar Aliran Standar |
| Lebar Keseluruhan | 46.6 in 1184 mm |
| Aliran Hidraulik Optimal | 70-130 L/min (18-34 gpm) 70-130 L/min (18-34 gpm) |
| Diameter Pemotongan Maksimum | 50-75 mm (2-3 in) 50-75 mm (2-3 in) |
| Gigi Swing per Drum | 16 16 |
| Panjang | 33.1 in 842 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 30.2 in 766 mm |
| Bobot | 844.4 lb 383 kg |
| Metode Penggerak | Penggerak Sabuk V Penggerak Sabuk V |
| Motor | Piston Aksial Piston Aksial |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 150-250 bar (2175-3626 psi) 150-250 bar (2175-3626 psi) |
| Kecepatan Drum | 2560-2630 RPM 2560-2630 RPM |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Flail Mower HMF210 Cat® di Lokasi Kerja