Foto Studio

Fork Konstruksi 1524 mm (60 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Tinggi
52 in
1320 mm
Lebar
98.3 in
2498 mm
Berat
1172.9 lb
532 kg

Ikhtisar

Untuk digunakan dalam aplikasi tugas berat.

Spesifikasi Produk untuk 1524 mm (60 in)

Tinggi 52 in 1320 mm
Lebar 98.3 in 2498 mm
Berat 1172.9 lb 532 kg
Panjang Tine 60 in 1524 mm
Lebar Tine 5.9 in 150 mm
Ketinggian Tine 33.1 in 841 mm
Ketebalan Tine 3 in 75 mm
Bobot Tine 370.4 lb 168 kg
Bobot Gabungan 2120.8 lb 962 kg
Panjang Keseluruhan 85.4 in 2169 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 1524 mm (60 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1524 mm (60 in)

Lihat Penawaran Lainnya