Ikhtisar
Memungkinkan operator mengubah jarak antar-fork secara hidraulik dari kursi operator.
Spesifikasi Utama
| Tinggi | 58.9 in 1497 mm |
| Lebar | 84 in 2134 mm |
| Lebar Keseluruhan | 86 in 2184 mm |
| Bobot | 26.7 in 678.1 mm |
| Bobot | 26.7 in 678.1 mm |
| Panjang | 21.7 in 550 mm |
| Panjang | 21.7 in 550 mm |
| Jarak Tine | 387 mm-1853 mm (15,2 in-73 in) 387 mm-1853 mm (15,2 in-73 in) |
| Tipe Antarmuka | Coupler Fusion™ Coupler Fusion™ |
| Tipe Antarmuka | Coupler Fusion™ Coupler Fusion™ |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan