Tinggi | 22.8 in 580 mm |
Lebar | 55 in 1397 mm |
Berat | 310.9 lb 141 kg |
Panjang | 10 in 253 mm |
Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Carriage fork palet digunakan untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Tinggi | 22.8 in 580 mm |
Lebar | 55 in 1397 mm |
Berat | 310.9 lb 141 kg |
Panjang | 10 in 253 mm |
Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |