Foto Studio

Carriage Fork Palet 1566 mm (62 in)

Minta Penawaran Klik untuk Harga

Spesifikasi Utama

Tinggi
44 in
1118 mm
Lebar
61.7 in
1566 mm
Berat
749.6 lb
340 kg

Ikhtisar

Carriage fork palet digunakan untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.

Spesifikasi Produk untuk 1566 mm (62 in)

Tinggi 44 in 1118 mm
Lebar 61.7 in 1566 mm
Berat 749.6 lb 340 kg
Panjang 24.4 in 620 mm
Tipe Antarmuka Fusion™ Coupler Fusion™ Coupler

Lihat bagaimana 1566 mm (62 in) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1566 mm (62 in)

Lihat Penawaran Lainnya