Ikhtisar
Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Spesifikasi Utama
Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Menampilkan 1-6 dari 4
| Tinggi | 25 in 634 mm |
| Lebar | 51.2 in 1300 mm |
| Lebar Keseluruhan | 51.7 in 1312 mm |
| Bobot | 242.9 lb 110.2 kg |
| Panjang | 9.6 in 245 mm |
| Jarak Tine | 250-1172 mm (9,8-46,1 in) 250-1172 mm (9,8-46,1 in) |
| Tipe Antarmuka | Skid Steer Coupler Skid Steer Coupler |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan