Ikhtisar
Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
Spesifikasi Utama
Untuk memindahkan beban berpalet di lokasi konstruksi, menangani pupuk dan benih dalam kantong di lokasi pembuatan lanskap dan pembibitan.
| Tinggi | 25 in 635 mm |
| Lebar | 60 in 1524 mm |
| Lebar Keseluruhan | 60 in 1524 mm |
| Bobot | 597.2 lb 270.9 kg |
| Panjang | 17.4 in 442 mm |
| Jarak Tine | 442 mm-1369 mm (17,4 in-53,9 in) 442 mm-1369 mm (17,4 in-53,9 in) |
| Tipe Antarmuka | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan