Kontrol EMCP 4
EMCP 4 termasuk kontrol berikut:
- Kontrol Otomatis/Start/Stop
- Penyetelan Kecepatan dan Tegangan
- Start Siklus Engine
- Timer Siklus yang Dapat Diprogram
- Operasi DC 24 volt
- Muka depan dengan seal lingkungan
- SMS alarm/keterangan kejadian
Indikator Digital
- RPM
- Volt DC
- Jam operasi
- Tekanan oli (psi, kPa, atau bar)
- Temperatur cairan pendingin
- Volt (L-L dan L-N), frekuensi (Hz)
- Amp (per fase & rata-rata)
- ekW, kVA, kVAR, kW-hr, %kW, PF
Indikator Peringatan/Shutdown
EMCP 4 memiliki indikator LED yang umum pada kondisi peringatan dan shutdown berikut
- Tekanan oli rendah
- Temperatur cairan pendingin tinggi
- Kecepatan berlebih
- Penghenti darurat
- Kegagalan starter (start berlebih)
- Temperatur cairan pendingin rendah
- Tingkat cairan pendingin rendah
Relai Pelindung yang Dapat Diprogram
- Urutan fase generator
- Tegangan Atas/Bawah (27/59)
- Frekuensi Atas/Bawah (81 o/u)
- Kecepatan mundur (kW) (32)
- Daya reaktif mundur (kVAr) (32RV)
- Arus berlebih (50/51)
Komunikasi
- Enam input digital
- Tombol tekan penghenti darurat
- Enam output relai (Bentuk A)
- Dua output relai (Bentuk C)
- Dua output digital
- Satu Input Analog
- data link pelanggan (Modbus RTU)
- Data link modul aksesori
- Data link modul annunciator seri
Kompatibilitas
EMCP 4 kompatibel dengan:
- Annunciator CAN jarak jauh
- Annunciator seri jarak jauh
- Annunciator Lokal
- Perangkat Lunak Monitoring Jarak Jauh
- Modul I/O digital
- Modul RTD
- Modul termokopel