Penutup

Penutup Genset Penutup Berperedam Suara C13 50 dan 60 Hz

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang
4930 mm
4930 mm
Tinggi
2221 mm
2221 mm
Lebar
1620 mm
1620 mm

Ikhtisar

Penutup berperedam suara yang dipasang di pabrik ini secara internal dipasang bersama dengan peredam level yang super sangat penting, yang didesain untuk keselamatan dan nilai estetis pada dudukan tangki bahan bakar yang menyatu atau dudukan tangki bahan bakar yang menyatu dua dinding opsional untuk total penampungan cairan.

Spesifikasi Produk untuk Penutup Berperedam Suara C13 50 dan 60 Hz

Panjang 4930 mm 4930 mm
Tinggi 2221 mm 2221 mm
Lebar 1620 mm 1620 mm
Bobot 4667 kg 4667 kg

Lihat bagaimana Penutup Berperedam Suara C13 50 dan 60 Hz dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Penutup Berperedam Suara C13 50 dan 60 Hz

Lihat Penawaran Lainnya