Penutup

Penutup Genset Penutup Berperedam Suara C15 50 dan 60 Hz

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang
4930 mm
4930 mm
Lebar
1658 mm
1658 mm
Bobot
5071 kg
5071 kg

Ikhtisar

Penutup berperedam suara yang dipasang di pabrik ini secara internal dipasang bersama dengan peredam level yang super sangat penting, yang didesain untuk keselamatan dan nilai estetis pada dudukan tangki bahan bakar yang menyatu atau dudukan tangki bahan bakar yang menyatu dua dinding opsional untuk total penampungan cairan.

Spesifikasi Produk untuk Penutup Berperedam Suara C15 50 dan 60 Hz

Panjang 4930 mm 4930 mm
Lebar 1658 mm 1658 mm
Bobot 5071 kg 5071 kg
Tinggi 2221 mm 2221 mm

Lihat bagaimana Penutup Berperedam Suara C15 50 dan 60 Hz dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Penutup Berperedam Suara C15 50 dan 60 Hz

Lihat Penawaran Lainnya