Penutup

Penutup Genset Penutup 30-220 kVA SA Lvl 1

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang
1863-3511 mm
1863-3511 mm
Tinggi
1348-1684 mm
1348-1684 mm
Lebar
899-1325 mm
899-1325 mm

Ikhtisar

Penutup SA Tingkat 1 yang dipasang di pabrik untuk peredam 30–220 kVA yang dipasang bersama secara internal. Penutup telah didesain untuk memastikan kinerja optimum di lingkungan yang sulit, memberikan nilai keselamatan dan estetis

Spesifikasi Produk untuk Penutup 30-220 kVA SA Lvl 1

Panjang 1863-3511 mm 1863-3511 mm
Tinggi 1348-1684 mm 1348-1684 mm
Lebar 899-1325 mm 899-1325 mm
Berat 846-2159 kg 846-2159 kg

Lihat bagaimana Penutup 30-220 kVA SA Lvl 1 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Penutup 30-220 kVA SA Lvl 1

Lihat Penawaran Lainnya