Berat dan Dimensi
Lebar | 876 mm 876 mm |
Panjang | 1704 mm 1704 mm |
Tinggi | 1268 mm 1268 mm |
Berat | 575-719 kg 575-719 kg |
Masuk
Selamat datang! Masuk untuk mempersonalisasikan pengalaman Cat.com Anda
Jika Anda sudah memiliki akun lama dengan Aplikasi Cat lain, Anda dapat menggunakan akun yang sama untuk masuk di sini.
Daftar Sekarang
Satu Akun. Semua Cat.
Akun Caterpillar Anda adalah satu-satunya akun yang dapat Anda gunakan untuk masuk untuk memilih layanan dan aplikasi yang kami tawarkan. Pesan suku cadang dan alat berat secara online, kelola armada Anda, gunakan aplikasi seluler, dan lainnya.
Informasi Akun
Pengaturan Situs
Keamanan
Spesifikasi Utama
Desain modular yang ringkas dari jajaran Penutup 6,8 – 22 kVA SA memastikan kinerja yang optimal di lingkungan yang paling keras. Didesain pada prinsip modular, mereka memiliki komponen yang dapat dipertukarkan yang memungkinkan perbaikan di tempat. Pintu pengangkatan dan panel akses memberikan akses servis dan perawatan yang optimal.
Lebar | 876 mm 876 mm |
Panjang | 1704 mm 1704 mm |
Tinggi | 1268 mm 1268 mm |
Berat | 575-719 kg 575-719 kg |