Penutup

Penutup Genset Penutup Berperedam Suara C18 50 dan 60 Hz

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot
5952 kg
5952 kg
Lebar
1920 mm
1920 mm
Panjang
5320 mm
5320 mm

Ikhtisar

Penutup berperedam suara yang dipasang di pabrik ini secara internal dipasang bersama dengan peredam level yang super sangat penting, yang didesain untuk keselamatan dan nilai estetis pada dudukan tangki bahan bakar yang menyatu atau dudukan tangki bahan bakar yang menyatu dua dinding opsional untuk total penampungan cairan.

Spesifikasi Produk untuk Penutup Berperedam Suara C18 50 dan 60 Hz

Bobot 5952 kg 5952 kg
Lebar 1920 mm 1920 mm
Panjang 5320 mm 5320 mm
Tinggi 2289 mm 2289 mm

Lihat bagaimana Penutup Berperedam Suara C18 50 dan 60 Hz dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Penutup Berperedam Suara C18 50 dan 60 Hz

Lihat Penawaran Lainnya