Penutup

Penutup Genset C9 ACERT 230-275 kVA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot
2447 kg
2447 kg
Tinggi
1779mm
1779mm
Panjang
3988 mm
3988 mm

Ikhtisar

Penutup Berperedam Suara C9 ACERT™ Level 1

Spesifikasi Produk untuk C9 ACERT 230-275 kVA

Bobot 2447 kg 2447 kg
Tinggi 1779mm 1779mm
Panjang 3988 mm 3988 mm
Lebar 1208 mm 1208 mm

Lihat bagaimana C9 ACERT 230-275 kVA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C9 ACERT 230-275 kVA

Lihat Penawaran Lainnya