Penutup

Penutup Genset 6,8-22 kVA SA Lvl1, Lvl2 & Lvl3 (Seri B)

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Tinggi
2289 mm
2289 mm
Lebar
1920 mm
1920 mm
Panjang
5320 mm
5320 mm

Ikhtisar

Desain kompak jajaran penutup SA 6,8–22 kVA Tingkat 1, Tingkat 2, dan Tingkat 3 memberikan fleksibilitas suara yang diperkuat dan optimum tergantung pada persyaratan. Penutup yang didesain dengan prinsip modular ini memiliki pintu angkat atau pintu berengsel vertikal yang memberikan akses servis dan perawatan yang optimal.

Spesifikasi Produk untuk 6,8-22 kVA SA Lvl1, Lvl2 & Lvl3 (Seri B)

Tinggi 2289 mm 2289 mm
Lebar 1920 mm 1920 mm
Panjang 5320 mm 5320 mm
Berat 5952 kg 5952 kg

Lihat bagaimana 6,8-22 kVA SA Lvl1, Lvl2 & Lvl3 (Seri B) dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 6,8-22 kVA SA Lvl1, Lvl2 & Lvl3 (Seri B)

Lihat Penawaran Lainnya