Penutup

Penutup Genset C9 ACERT 275-330 kVA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Tinggi
2289 mm
2289 mm
Bobot
5952 kg
5952 kg
Panjang
5320 mm
5320 mm

Ikhtisar

Penutup Akustik C18 Ambien Tinggi

Spesifikasi Produk untuk C9 ACERT 275-330 kVA

Tinggi 2289 mm 2289 mm
Bobot 5952 kg 5952 kg
Panjang 5320 mm 5320 mm
Lebar 1920 mm 1920 mm

Lihat bagaimana C9 ACERT 275-330 kVA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk C9 ACERT 275-330 kVA

Lihat Penawaran Lainnya