Penutup

Penutup Genset Penutup C13, C15, C18 SA. 350-600 kW 60 Hz

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang
C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm
C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm
Lebar
C13, C15 & C18 - 2014 mm
C13, C15 & C18 - 2014 mm
Tinggi
C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm
C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm

Ikhtisar

Penutup yang dipasang di pabrik dengan peredam suara memiliki konstruksi yang sangat kokoh untuk menahan paparan pada elemen dan memberikan perlindungan cuaca.

Spesifikasi Produk untuk Penutup C13, C15, C18 SA. 350-600 kW 60 Hz

Panjang C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm C13 - 5461 mm, C15 - 4948 mm, C18 - 5187 mm
Lebar C13, C15 & C18 - 2014 mm C13, C15 & C18 - 2014 mm
Tinggi C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm C13 - 2743 mm, C15 - 2619 mm, C18 - 2561 mm
Bobot 253-817 kg 253-817 kg

Lihat bagaimana Penutup C13, C15, C18 SA. 350-600 kW 60 Hz dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Penutup C13, C15, C18 SA. 350-600 kW 60 Hz

Lihat Penawaran Lainnya