Penutup

Penutup Genset Penutup WP dan SA D40-2LC hingga D60-4LC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang
Panjang Paket 1972 mm-2503 mm
Panjang Paket 1972 mm-2503 mm
Lebar
1075 mm
1075 mm
Bobot
Berat Paket 80 kg-137 kg
Berat Paket 80 kg-137 kg

Ikhtisar

Penutup Berperedam Suara dan Perlindungan dari Cuaca

Spesifikasi Produk untuk Penutup WP dan SA D40-2LC hingga D60-4LC

Panjang Panjang Paket 1972 mm-2503 mm Panjang Paket 1972 mm-2503 mm
Lebar 1075 mm 1075 mm
Bobot Berat Paket 80 kg-137 kg Berat Paket 80 kg-137 kg
Tinggi Tinggi Paket 1378 mm hingga 2241 mm Tinggi Paket 1378 mm hingga 2241 mm

Lihat bagaimana Penutup WP dan SA D40-2LC hingga D60-4LC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Penutup WP dan SA D40-2LC hingga D60-4LC

Lihat Penawaran Lainnya