Penutup

Penutup Genset Penutup Berperedam Suara Tier 4 Final C18

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Tinggi
Tinggi Paket 2448-2829 mm
Tinggi Paket 2448-2829 mm
Bobot
926 kg
926 kg
Panjang
Panjang Paket 5808-6336 mm
Panjang Paket 5808-6336 mm

Ikhtisar

Penutup Berperedam Suara Tier 4 Final C18

Spesifikasi Produk untuk Penutup Berperedam Suara Tier 4 Final C18

Tinggi Tinggi Paket 2448-2829 mm Tinggi Paket 2448-2829 mm
Bobot 926 kg 926 kg
Panjang Panjang Paket 5808-6336 mm Panjang Paket 5808-6336 mm
Lebar 2469 mm 2469 mm

Lihat bagaimana Penutup Berperedam Suara Tier 4 Final C18 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Penutup Berperedam Suara Tier 4 Final C18

Lihat Penawaran Lainnya