Penutup

Penutup Genset WP dan SAE D40-6 hingga D200-2 AS

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Bobot
117-406 kg
117-406 kg
Panjang
2055-5035 mm
2055-5035 mm
Lebar
1110 mm
1110 mm

Ikhtisar

Penutup Berperedam Suara tiga Level 40-200 kVA Opsional bersama peredam suara tingkat kritis dipasang secara internal.

Spesifikasi Produk untuk WP dan SAE D40-6 hingga D200-2 AS

Bobot 117-406 kg 117-406 kg
Panjang 2055-5035 mm 2055-5035 mm
Lebar 1110 mm 1110 mm
Tinggi 1590-2499 mm 1590-2499 mm

Lihat bagaimana WP dan SAE D40-6 hingga D200-2 AS dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk WP dan SAE D40-6 hingga D200-2 AS

Lihat Penawaran Lainnya