Penutup

Penutup Genset Penutup C13, C15, C18 WP. 350-600 kW 60 Hz

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Tinggi
2320 - 3209 mm
2320 - 3209 mm
Panjang
4948 - 7271 mm
4948 - 7271 mm
Lebar
2014 - 2056 mm
2014 - 2056 mm

Ikhtisar

Dikembangkan melalui penelitian dan pengembangan yang berkelanjutan oleh teknisi spesialis kami, penutup yang sepenuhnya tahan cuaca dan dipasang bersama secara internal dengan peredam buang.

Spesifikasi Produk untuk Penutup C13, C15, C18 WP. 350-600 kW 60 Hz

Tinggi 2320 - 3209 mm 2320 - 3209 mm
Panjang 4948 - 7271 mm 4948 - 7271 mm
Lebar 2014 - 2056 mm 2014 - 2056 mm
Bobot 253 - 563 kg 253 - 563 kg

Lihat bagaimana Penutup C13, C15, C18 WP. 350-600 kW 60 Hz dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Penutup C13, C15, C18 WP. 350-600 kW 60 Hz

Lihat Penawaran Lainnya