Penutup

Penutup Genset Casing SA Lvl 2 24-220 kVA

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Lebar
980-11.130 mm
980-11.130 mm
Panjang
2120 - 3520 mm
2120 - 3520 mm
Tinggi
1519-1809 mm
1519-1809 mm

Ikhtisar

Penutup berperedam suara Level 2 yang dipasang di pabrik dipasang bersama peredam suara tingkat kritis yang dipasang secara internal. Penutup premium yang ditawarkan untuk jajaran ini didesain untuk nilai keselamatan dan estetik pada dudukan tangki bahan bakar yang menyatu. Penutup sangat tahan lama dan tahan cuaca ini didesain tahan korosi dan mengatasi kerusakan.

Spesifikasi Produk untuk Casing SA Lvl 2 24-220 kVA

Lebar 980-11.130 mm 980-11.130 mm
Panjang 2120 - 3520 mm 2120 - 3520 mm
Tinggi 1519-1809 mm 1519-1809 mm
Bobot 991-2238 kg 991-2238 kg

Lihat bagaimana Casing SA Lvl 2 24-220 kVA dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Casing SA Lvl 2 24-220 kVA

Lihat Penawaran Lainnya