Grapple Penghancuran & Penyortiran G318: 587-8965

Grapple Penghancuran dan Penyortiran Grapple Penghancuran & Penyortiran G318: 587-8965

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Berat
2888 lb
1310 kg
Opsi Tipe Selubung
Kerangka
Kerangka

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 5

Kontrol Presisi

Kontrol Presisi

  • Pindahkan beban berukuran produksi dengan bukaan selubung yang lebar untuk penanganan material.
  • Selubung yang disinkronisasikan dan beban total mengontrol setiap pergerakan dengan silinder yang dipasang silang.
  • Pertahankan cengkeraman pada beban besar, atau pilih, sortir, dan tempatkan material kecil dengan penghenti overbite untuk kontak jaw tepi ke tepi dan mencegah overbite.
  • Saring tanah dan material halus lainnya melalui selubung kerangka dan berperforasi, yang juga memberikan operator visibilitas yang baik terhadap beban.
  • Penyortiran material berlangsung cepat, sehingga mempermudah penyortiran di lokasi dan menghemat biaya pembuangan limbah.
  • Selubung bergerak mulus dan dikontrol dengan peredaman silinder.
  • Penghenti terintegrasi akan mengunci rotator dan memastikan selubung tidak bergeser terbuka selama transportasi.
Kinerja Mumpuni

Kinerja Mumpuni

  • Desain satu lubang silinder besar menghasilkan daya jepitan yang tinggi dan waktu siklus yang cepat.
  • Katup Penahan Beban Standar:
    • Mempertahankan tekanan pada silinder dan beban tanpa perlu operator terus-menerus mengaktifkan fungsi tutup, sehingga meningkatkan kenyamanan dan ergonomik.
    • Memastikan material tetap aman jika terjadi kehilangan tekanan hidraulik atau kerusakan selang untuk meningkatkan keselamatan.
    • Saat aktif, aliran oli ke grapple akan diblokir, yang mengurangi konsumsi bahan bakar.
  • Bekerja di dekat tepi dan dinding kontainer. Profil selubung grapple memiliki jarak bebas nol dari pinggiran tajam terhadap tepi dan dinding vertikal, sehingga memberikan akses ke pojok untuk truk, trailer, kontainer, tong, dan sudut 90 derajat.
  • Akses yang mudah ke suku cadang internal melalui panel perawatan besar.
  • Dapatkan hasil maksimal dari grapple Anda dengan motor torsi yang tinggi dan interval servis yang lebih lama.
Tahan Lama dan Kuat

Tahan Lama dan Kuat

  • Selubung yang diperkuat dan terbuat dari baja kekuatan tinggi didesain untuk kondisi dan aplikasi yang paling menantang, seperti: penghancuran primer dan sekunder, proses daur ulang, stasiun pemindahan limbah, pemindahan pohon, dinding penahan bangunan, dan sebagainya.
  • Material terisi dan mengalir dengan lancar dan efisien berkat baut countersink di pinggiran tajam dan profil bagian dalam yang halus di selubung.
  • Grapple memiliki daya rotasi yang cukup untuk menangani pemuntiran dan pemisahan material dengan motor yang berlokasi di ring luar.
  • Peningkatan keandalan di sistem hidraulik berkat fungsi buka/tutup dan swivel yang beroperasi terpisah dari rotasi.
  • Putar dan sejajarkan grapple untuk mengangkat dan mengambil material dari berbagai sudut tanpa menggerakkan alat berat, sehingga mengurangi keausan pada undercarriage Anda.
  • Operator tetap aman di dalam kabin sekaligus memiliki kemampuan untuk membersihkan seluruh struktur dengan grapple.
Andal dan Mudah Dirawat

Andal dan Mudah Dirawat

  • Rotasi terlindungi dengan motor torsi tinggi untuk masa pakai servis yang lama.
  • Seal debu dan bearing berada di dalam dan melindungi dari kerusakan dan serpihan.
  • Seal debu internal mengurangi kelonggaran aksial, menambah permukaan yang diproses dengan mesin, mengoptimalkan perlindungan terhadap kerusakan, dan menurunkan konsumsi gemuk pelumas.
  • Minimalkan waktu henti dengan pinggiran tajam yang mudah diganti dan tahan terhadap abrasi untuk grapple Anda.
  • Akses di permukaan tanah untuk semua titik gemuk pelumas dan panel yang dapat dilepas mempermudah perawatan grapple.
Opsi untuk Memenuhi Kebutuhan Anda

Opsi untuk Memenuhi Kebutuhan Anda

  • Penuhi kebutuhan Anda dengan grapple berputar dan statis serta berbagai opsi selubung.
  • Grapple G300 dan G300 GC – Berputar
    • Putar grapple Seri G300 sejauh 360 derajat ke salah satu arah, tanpa ada batasan berkat ring dan motor putar, untuk pemosisian yang presisi.
    • Model standar: Optimal untuk aplikasi berat dan penggunaan rutin.
    • Model GC: Optimal untuk aplikasi lebih ringan dan penggunaan sesekali.
  • Grapple G200 GC – Statis
    • Grapple tidak berputar yang ditujukan untuk digunakan dengan Tiltrotator.
    • Optimal untuk aplikasi ringan dan penggunaan sesekali.
  • Tipe Selubung:
    • Selubung kerangka – Cocok untuk penghancuran primer dan sekunder serta aplikasi berat lainnya.
    • Selubung tertutup – Paling baik jika digunakan dalam aplikasi penyortiran dan pemrosesan bervolume tinggi untuk material besar dan berat.
    • Selubung berperforasi – Kapasitas terbesar dan paling baik jika digunakan dalam aplikasi penyortiran dan pemrosesan bervolume tinggi untuk kerapatan material ringan.
  • Grapple dengan nomenklatur penanganan limbah dapat menangani material 33-150% lebih banyak dibandingkan model standar dengan ukuran sama.
  • Model kepala atas tetap: Beberapa model dilengkapi dengan pelat engsel coupler khusus CW yang dipasang ke kepala atas. Model ini menjadikan alat berat lebih stabil berkat tinggi keseluruhan penumpukan yang lebih rendah dan pengurangan bobot.

Spesifikasi Produk untuk Grapple Penghancuran & Penyortiran G318: 587-8965

Berat 2888 lb 1310 kg
Opsi Tipe Selubung Kerangka Kerangka

Lihat bagaimana Grapple Penghancuran & Penyortiran G318: 587-8965 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Grapple Penghancuran & Penyortiran G318

Grapple Penghancuran & Penyortiran menangani batu besar

Kemampuan rotasi penuh grapple seri G300

Grapple Seri G300 GC menyortir rongsokan kayu

Grapple menyortir rongsokan ban

Grapple seri G200 GC memindahkan batuan

Grapple menangani limbah

Grapple Penghancuran & Penyortiran G318
Grapple Penghancuran & Penyortiran menangani batu besar
Kemampuan rotasi penuh grapple seri G300
Grapple Seri G300 GC menyortir rongsokan kayu
Grapple menyortir rongsokan ban
Grapple seri G200 GC memindahkan batuan
Grapple menangani limbah

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk Grapple Penghancuran & Penyortiran G318: 587-8965

Lihat Penawaran Lainnya