Hammer H180GC

Hammer GC H180 GC

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Kelas Energi Benturan
10.75 ft-lb
14.578 J
Blow per Menit
200-450
200-450
Bobot Kerja Maksimum
6762.8 lb
3074 kg

Ikhtisar

Hammer Cat® mempercepat waktu kerja untuk kebutuhan kuari, konstruksi, dan penghancuran Anda. Menggabungkan desain simpel dan ringan dari rangkaian Hammer GC dengan keandalan, ketahanan, dan nilai yang Anda harapkan dari produk Cat. Hasilnya adalah solusi biaya per jam yang rendah, sehingga memberikan daya dan kinerja konsisten yang Anda butuhkan.

Spesifikasi Produk untuk H180 GC

Kelas Energi Benturan 10.75 ft-lb 14.578 J
Blow per Menit 200-450 200-450
Bobot Kerja Maksimum 6762.8 lb 3074 kg
Bobot Kerja Minimum 9260 lb 4200 kg
Bobot Maksimum Carrier 121.2 lb 55 t
Bobot Minimum Carrier 88.1 lb 40 t
Diameter Poros Alat 5.9 in 150 mm
Tekanan Pengoperasian Maksimum 2610 psi 18 kPa
Tekanan Pengoperasian Minimum 2320 psi 16 kPa
Aliran Tetapan - Maksimum 79 gal/min 300 l/min
Aliran Tetapan - Minimum 68 gal/min 250 l/min

Lihat bagaimana H180 GC dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Peralatan dan Bantuan Pakar Setiap Saat

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H180 GC

Lihat Penawaran Lainnya