Ikhtisar
Digunakan untuk aplikasi pembongkaran dan pembangunan.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 6
| Bobot Kerja - Dengan Alat | 773.8 lb 351 kg |
| Kelas Energi | 848.2 ft·lbf 1150 J |
| Kelas Alat Berat | Mini Excavator 7-9 Ton Mini Excavator 7-9 Ton |
| Diameter Poros Alat | 3 in 75 mm |
| Frekuensi Benturan | 400-800 bpm 400-800 bpm |
| Tekanan Pengoperasian Minimum | 1704.1 psi 11749 kPa |
| Bobot Minimum Carrier | 13999.3 lb 6350 kg |
| Aliran Hidraulik Optimal | 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) 50-90 lpm (13,2-23,8 gpm) |
| Lebar Keseluruhan | 15.2 in 385 mm |
| Panjang Keseluruhan | 28.7 in 730 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 58.4 in 1484 mm |
| Ketinggian - Tanpa Alat | 40 in 1016 mm |
| Tingkat Kebisingan | 133 dB 133 dB |
| Ukuran Bracket Pemasangan | Pin-On Pin-On |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Item yang Tercakup di Hammer Pemasangan Samping B8.
Kit perawatan Hammer Pemasangan Samping B8