Foto Studio
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Foto (10)
Tampilan 360 (1)

B9s Hammer

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Alat
1142 lb
518 kg
Kelas Energi
958.8 ft·lbf
1300 J
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (Tidak Ada Pergeseran Samping)
Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (Tidak Ada Pergeseran Samping)

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 6

Aplikasi

Aplikasi

Hammer Cat® B sesuai untuk digunakan di berbagai aplikasi pembangunan dan penghancuran ringan - seperti pekerjaan memecah jalur masuk dan trotoar beton, aspal, jalan, bangunan, penyiapan lahan, dan pelanskapan, dan memecah tanah beku untuk perbaikan sarana.
Saluran Hidraulik yang Ergonomis

Saluran Hidraulik yang Ergonomis

Saluran hidraulik dengan letak yang ergonomis dirancang untuk mengoptimalkan kemudahan servis, sehingga mudah diakses dan tidak memerlukan peralatan khusus. Posisi rumah diatur untuk melindungi dari gaya dorong dan kotoran selama benturan namun memungkinkan untuk akses kunci pas. Tekanan kepala belakang dan saluran hidraulik dapat diperiksa dan diisi saat pemecah dipasang pada alat berat, memungkinkan pemantauan kondisi pemecah dengan cepat.
Desain Berbahan Bakar Gas

Desain Berbahan Bakar Gas

Desain berbahan bakar gas memberikan produksi tinggi yang konsisten seiring waktu, menjadikan alat pemecah yang andal di berbagai aplikasi seperti pembuatan parit ringan, beton, dan aspal.
Tipe Flat Top/Pemasangan Atas

Tipe Flat Top/Pemasangan Atas

Tipe flat top/pemasangan atas memberikan area kerja dan jarak pandang yang lebih leluasa bagi operator dengan petunjuk dan pola lubang yang umum untuk keserbagunaan yang optimum. Tipe pemasangan atas meningkatkan daya bentur dengan menjaga gaya breaker dan gaya stick sejalan. Bracket pemasangan atas akan mentransfer kembali sedikit tegangan lentuk dan rekoil ke bagian ujung stick, sehingga mengurangi benturan pada struktur alat berat. Perlengkapan tambahan untuk bracket pemasangan tersedia untuk mengakomodasi preferensi pin-on atau coupler.
Bushing Slip Fit

Bushing Slip Fit

Bushings slip fit dapat diganti di lapangan dan mudah dalam perawatan berkat satu pin pengunci, memperpanjang umur keausan, dan mengurangi biaya kepemilikan dan pengoperasian. Bushing atas berputar 360°, bushing bawah memiliki dua posisi dan dapat diputar 90°.
Tercakup dengan Setiap Hammer Seri B

Tercakup dengan Setiap Hammer Seri B

Setiap Hammer Seri B dilengkapi dengan:
  • Kit Alat dengan Kotak Penyimpanan
  • 2 Alat (Chisel 1 x Konis dan 1 x Melintang)
  • Kit Perawatan

Spesifikasi Produk untuk B9s

Bobot Kerja - Dengan Alat 1142 lb 518 kg
Kelas Energi 958.8 ft·lbf 1300 J
Kelas Alat Berat Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (Tidak Ada Pergeseran Samping) Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (Tidak Ada Pergeseran Samping)
Diameter Poros Alat 3.3 in 85 mm
Frekuensi Benturan 400-800 bpm 400-800 bpm
Tekanan Pengoperasian Minimum 1846 psi 12728 kPa
Bobot Minimum Carrier 18150.6 lb 8233 kg
Aliran Hidraulik Optimal 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm) 60-100 lpm (15,9-26,4 gpm)
Lebar Keseluruhan 15.7 in 400 mm
Panjang Keseluruhan 20.9 in 530 mm
Tinggi Keseluruhan 68.2 in 1733 mm
Ketinggian - Tanpa Alat 51 in 1296 mm
Tingkat Kebisingan 125 dB 125 dB
Ukuran Bracket Pemasangan Ekstra Besar Ekstra Besar

Lihat bagaimana B9s dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk B9s

Lihat Penawaran Lainnya