H95s

H95s Hammer

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Bobot Kerja - Dengan Alat
1382.3 lb
627 kg
Kelas Energi
1500.2 ft·lbf
2034 J
Kelas Alat Berat
Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (Tidak Ada Pergeseran Samping)
Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (Tidak Ada Pergeseran Samping)

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Cat

Aplikasi

Digunakan di berbagai aplikasi pembangunan dan penghancuran ringan - seperti pekerjaan memecah jalur masuk dan trotoar beton, aspal, jalan, bangunan, penyiapan lahan, dan pelanskapan, dan memecah tanah beku untuk perbaikan sarana.
Cat

Berperedam

Rumah berperedam dan sepenuhnya tertutup mengurangi tingkat kebisingan untuk menciptakan lokasi kerja yang lebih tenang dan aman. Sel daya Internal dilindungi, didesain, dan dirancang bangun untuk menghilangkan titik stres.
Cat

Tipe Flat Top/Pemasangan Atas

Tipe flat top/pemasangan atas memberikan area kerja dan jarak pandang yang lebih leluasa bagi operator dengan petunjuk dan pola lubang yang umum untuk keserbagunaan yang optimum. Tipe pemasangan atas meningkatkan daya bentur dengan menjaga gaya breaker dan gaya stick sejalan. Bracket pemasangan atas akan mentransfer kembali sedikit tegangan lentuk dan rekoil ke bagian ujung stick, sehingga mengurangi benturan pada struktur alat berat. Perlengkapan tambahan untuk bracket pemasangan tersedia untuk mengakomodasi preferensi pin-on atau coupler.
Cat

Auto Shut Off (ASO)

ASO dengan segera menghentikan piston saat memecah material dalam, sehingga mencegah tembakan kosong, yang sangat berpengaruh pada peningkatan keausan hammer. Stres internal berkurang, hammer berpelindung, apa pun tingkat keterampilan operator.
Cat

Sistem Tiga Suspensi

Sistem Tiga Suspensi terdiri dari mantel suspensi, buffer atas dan bawah. Suspensi menjejajarkan sel daya dan menghasilkan kinerja yang lancar dan dapat dikelola.
Cat

Titik Lumas Setinggi Berdiri

Titik lumas setinggi berdiri membuat perawatan yang diperlukan nyaman dan mudah dilakukan.

Spesifikasi Produk untuk H95s

Bobot Kerja - Dengan Alat 1382.3 lb 627 kg
Kelas Energi 1500.2 ft·lbf 2034 J
Kelas Alat Berat Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (Tidak Ada Pergeseran Samping) Mini Excavator 7-10 Ton, Backhoe Loader 415-450 (Tidak Ada Pergeseran Samping)
Diameter Poros Alat 3.4 in 87.5 mm
Frekuensi Benturan 700-1260 bpm 700-1260 bpm
Tekanan Pengoperasian Minimum 1450.4 psi 10000 kPa
Bobot Minimum Carrier 15399.3 lb 6985 kg
Aliran Hidraulik Optimal 70-150 lpm (18-40 gpm) 70-150 lpm (18-40 gpm)
Lebar Keseluruhan 20.2 in 512 mm
Panjang Keseluruhan 20.5 in 520 mm
Tinggi Keseluruhan 65.6 in 1666 mm
Ketinggian - Tanpa Alat 49.2 in 1250 mm
Tingkat Kebisingan 124 dB 124 dB
Ukuran Bracket Pemasangan Ekstra Besar Ekstra Besar

Lihat bagaimana H95s dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
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
360 View

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk H95s

Lihat Penawaran Lainnya