B20 Pemasangan Atas

< Kembali

Rental to Purchase 320D2
Pelajari Lebih Lanjut
Lihat Unduhan Produk
Ya, saya ingin menerima komunikasi pemasaran di masa mendatang (seperti email) dari Caterpillar Inc., afiliasi dan anak perusahaannya di seluruh dunia serta jaringan dealer Caterpillar. Meskipun Anda memutuskan untuk menerima komunikasi pemasaran ini, Caterpillar akan terus mengirimkan pesan servis/transaksional, termasuk pesan yang berkaitan dengan akun yang mungkin Anda miliki bersama kami.

Produktivitas Luar Biasa

  • Tenaga benturan luar biasa yang telah teruji di lapangan.
  • Panjang dan desain alat yang optimal.
  • Baja berkualitas tinggi dan perlakuan panas menghasilkan output yang tinggi.
  • Keandalan dan Ketahanan yang Luar Biasa dan Teruji di Lapangan

  • Dibuat untuk kuari, konstruksi jalan, penghancuran, pekerjaan utilitas, dan konstruksi umum.
  • Desain breaker, praktik manufaktur, pemeriksaan kualitas, dan pengujian breaker menjamin ketahanan yang diperlukan untuk aplikasi berat.
  • Semua breaker diuji sesuai dengan Sistem Kontrol Kualitas ISO sebelum dikirimkan.
  • Perawatan yang Mudah

  • Akses alat dan bushing yang mudah sangat membantu perawatan di lapangan.
  • Bushing alat bawah dapat diganti di lapangan.
  • Pelat samping dengan panjang penuh - titik servis mudah diakses.
  • Jaringan Dukungan Servis Cat® yang Kuat

  • Pemasangan dan servis menyeluruh.
  • Suku cadang tersedia dari dealer Cat.
  • Dukungan teknis dari dealer Cat.
  • Gambaran Umum

    Satuan:
    Kelas Energi Benturan 2950.0 ft-lb 4000.0 J Less
    Maks. Tekanan Pengoperasian 2611.0 psi 18000.0 kPa Less
    Min. Bobot kerja 3704.0 lb Less
    Min. Bobot Carrier 39683.0 lb Less
    Maks. Bobot Carrier 55116.0 lb Less
    Min. Tekanan Pengoperasian 2321.0 psi 16000.0 kPa Less
    Maks. Bobot kerja 1680.0 kg Less