1943 mm (77 in), Coupler IT
BARU

Lengan Penanganan Material 1943 mm (77 in), Coupler IT

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
26.2 in
665 mm
Peringkat Muatan Maksimum
3306.9 lb
1500 kg
Jangkauan Horizontal Maksimum
76.5 in
1943 mm

Ikhtisar

Digunakan dalam aplikasi industri, konstruksi, dan pertanian, untuk mengambil, membawa, dan memuat berbagai material dan peralatan.

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 4

Kait Pengangkat Tertekuk

Kait Pengangkat Tertekuk

Kait pengangkat ditekuk ke kiri untuk mencegah kantong yang berayun terlepas serta memberikan garis pandangan yang lebih baik ke kait saat menghubungkan kantong.
Sambungan Silang Pengangkatan

Sambungan Silang Pengangkatan

Didesain untuk menangani satu atau dua orang pemegang kantong besar (big bag), alat ini dapat berputar bebas 360 derajat, yang meminimalkan ayunan yang berat. Kait terpusat besar dapat digunakan untuk menangani kantong berukuran besar.
Konstruksi Tugas Berat

Konstruksi Tugas Berat

Struktur tubular yang tebal memberikan penanganan yang lebih stabil, aman, dan efisien untuk kantong produk berukuran besar. Desain Lengkung lengan pengangkut memungkinkan Anda memuat kantong besar di kedua sisi truk hanya dari satu sisi, yang mengurangi waktu bongkar muat untuk efisiensi yang lebih besar.
Lubang Pengangkatan

Lubang Pengangkatan

Agar peralatan dapat dipindah dengan mudah tanpa menggunakan alat berat yang dilengkapi IT.

Spesifikasi Produk untuk 1943 mm (77 in), Coupler IT

Lebar Keseluruhan 26.2 in 665 mm
Peringkat Muatan Maksimum 3306.9 lb 1500 kg
Jangkauan Horizontal Maksimum 76.5 in 1943 mm
Bobot 513.7 lb 233 kg
Tinggi Keseluruhan 69.8 in 1772 mm
Tipe Antarmuka Coupler IT Coupler IT

Lihat bagaimana 1943 mm (77 in), Coupler IT dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.