Ikhtisar
Pemotongan dan pemulsaan kinerja tinggi untuk vegetasi dan semak.
Spesifikasi Utama
Menampilkan 1-6 dari 13
| Lebar Keseluruhan | 74.1 in 1882 mm |
| Lebar Kerja | 62.3 in 1582 mm |
| Panjang | 53.3 in 1355 mm |
| Tinggi Keseluruhan | 58.3 in 1481 mm |
| Bobot | 2958.6 lb 1342 kg |
| Metode Penggerak | Sabuk Polychain Sabuk Polychain |
| Motor | Kecepatan Ganda Piston Aksial Kecepatan Ganda Piston Aksial |
| Hidraulik yang Diperlukan | XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi |
| Aliran Hidraulik Optimal | 120-125 L/min (31-33 gpm) 120-125 L/min (31-33 gpm) |
| Tekanan Hidraulik Optimal | 200-280 bar (2900-4061 psi) 200-280 bar (2900-4061 psi) |
| Kecepatan Drum | 2100-2400 RPM 2100-2400 RPM |
| Gigi Tetap per Drum | 34 34 |
| Diameter Pemotongan Maksimum | 7.9 in 200 mm |
| Kedalaman Pemotongan Maksimum | 4.1 in 105 mm |
Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Tampak Kanan
Compact Track Loader Cat® 259D dan Mulcher HM215C
Mulcher Cat® Sedang Beroperasi