HM208

HM208 Mulcher

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
40.4 in
1026 mm
Lebar Kerja
32.2 in
818 mm
Panjang
28.1 in
714 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 9

Aplikasi

Aplikasi

Gunakan Mulcher untuk pembersihan semak belukar, manajemen vegetasi, reklamasi lahan kosong, perawatan lingkungan, penghancuran material yang dipangkas, dan limbah organik untuk produksi biomassa.
Motor Piston Perpindahan Variabel

Motor Piston Perpindahan Variabel

Ketika tekanan motor mendekati kondisi mati, kapasitas motor akan berubah untuk memberikan torsi tinggi pada kecepatan rendah untuk mendorong material dengan risiko stall yang minimal. Motor mengalihkan perpindahan secara otomatis kembali untuk pengoperasian kecepatan tinggi setelah material dibersihkan.
Drum yang Diseimbangkan

Drum yang Diseimbangkan

Drum pemulsaan diberi bobot untuk kinerja pemulsaan yang maksimum dan pengoperasian yang lancar. Desain gigi bertingkat memungkinkan hanya satu gigi yang menyentuh material pada satu waktu untuk kinerja pemotongan yang efisien.
Selang Hidraulik XTC Cat®

Selang Hidraulik XTC Cat®

Pemutusan saluran hidraulik yang cepat memungkinkan pertukaran alat dengan mudah. Saluran case drain meningkatkan masa pakai motor dan melindungi komponen motor internal. Pelindung selang yang terbungkus spiral membantu melindungi saluran hidraulik selama digunakan,
Pintu Hidraulik Ganda

Pintu Hidraulik Ganda

Pintu hidraulik ganda standar (depan dan belakang) memungkinkan serpihan disirkulasi ulang melalui drum lebih lama untuk mendapatkan produk jadi yang lebih bagus.
Stand yang Menyatu

Stand yang Menyatu

Stand yang menyatu mempermudah akses untuk pemasangan dan pelepasan. Memungkinkan mulcher duduk merata untuk penyimpanan.

Spesifikasi Produk untuk HM208

Lebar Keseluruhan 40.4 in 1026 mm
Lebar Kerja 32.2 in 818 mm
Panjang 28.1 in 714 mm
Tinggi Keseluruhan 41.9 in 1065 mm
Berat 1080.3 lb 490 kg
Metode Penggerak Penggerak Sabuk V Penggerak Sabuk V
Motor Piston Aksial Kecepatan Ganda Piston Aksial Kecepatan Ganda
Hidraulik yang Diperlukan Aliran Standar Aliran Standar
Aliran Hidraulik Optimal 70-130 L/min (18-34 gpm) 70-130 L/min (18-34 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 150-250 bar (2175-3626 psi) 150-250 bar (2175-3626 psi)
Kecepatan Drum 2770-2890 RPM 2770-2890 RPM
Gigi Tetap per Drum 15 15
Diameter Pemotongan Maksimum 120-200 mm (5-8 in) 120-200 mm (5-8 in)

Lihat bagaimana HM208 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Foto Studio

Tampak Depan

Tampak Atas

Tampak Kiri

Tampak Belakang

Tampak Bawah

Sikat Pembersih Mulcher HM210 Cat® di Pagar

Tampak Kanan

Mulcher HM210 Cat® dalam Aplikasi Pekerjaan

Foto Studio
Tampak Depan
Tampak Atas
Tampak Kiri
Tampak Belakang
Tampak Bawah
Sikat Pembersih Mulcher HM210 Cat® di Pagar
Tampak Kanan
Mulcher HM210 Cat® dalam Aplikasi Pekerjaan