Bite Limiter HM316

Bite Limiter HM316 Mulcher

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
74.1 in
1882 mm
Lebar Kerja
62.3 in
1582 mm
Panjang
53.3 in
1354 mm

Sekilas Fitur

Menampilkan 1-6 dari 11

Aplikasi

Aplikasi

Gunakan Mulcher untuk pembersihan semak belukar, manajemen vegetasi, reklamasi lahan kosong, perawatan lingkungan, penghancuran material yang dipangkas, dan limbah organik untuk produksi biomassa.
Mulcher Kinerja Tinggi

Mulcher Kinerja Tinggi

Didesain untuk pemotongan berkinerja tinggi, serta pemulsaan vegetasi dan semak belukar dari lahan berkayu umumnya. Mengurangi tunas, semak, dan pohon menjadi bahan mulcher.
Kepala Mulcher Kasar

Kepala Mulcher Kasar

Kepala mulcher kasar memproses pohon berdiameter hingga 200 mm (8 in) untuk aplikasi pembebasan lahan yang efektif.
Motor Hidraulik Kecepatan Ganda

Motor Hidraulik Kecepatan Ganda

Motor piston aksial berkecepatan ganda, memberikan kinerja yang mulus dan efisien sekaligus memberikan torsi yang optimal saat mengganti beban material.
Rangka Dorong yang Dapat Disetel

Rangka Dorong yang Dapat Disetel

Rangka dorong yang dapat disetel standar memungkinkan untuk mengontrol pohon untuk pemotongan yang optimal dan efisiensi. Desain profil rendah meningkatkan visibilitas operator dan segmen gaya pin memberikan kesempatan untuk mengontrol bagian gigi mana yang memotong, meningkatkan masa pakai gigi.
Pengukur Tekanan Berkode Warna

Pengukur Tekanan Berkode Warna

Pengukur tekanan berkode warna adalah perlengkapan standar yang memberikan umpan balik kepada operator untuk memaksimalkan produktivitas. Dengan wilayah hijau, kuning, dan merah, operator memiliki indikasi beban yang diterapkan pada mulcher dan apakah penyetelan dapat dilakukan untuk memaksimalkan produktivitas dalam mengganti muatan material.

Spesifikasi Produk untuk Bite Limiter HM316

Lebar Keseluruhan 74.1 in 1882 mm
Lebar Kerja 62.3 in 1582 mm
Panjang 53.3 in 1354 mm
Tinggi Keseluruhan 58.3 in 1480 mm
Bobot 3053.4 lb 1385 kg
Metode Penggerak Sabuk Polychain Sabuk Polychain
Motor Kecepatan Ganda Piston Aksial Kecepatan Ganda Piston Aksial
Hidraulik yang Diperlukan XPS Aliran Tinggi XPS Aliran Tinggi
Aliran Hidraulik Optimal 120-125 L/min (31-33 gpm) 120-125 L/min (31-33 gpm)
Tekanan Hidraulik Optimal 200-278 bar (2900-4061 psi) 200-278 bar (2900-4061 psi)
Kecepatan Drum 2576-2683 rpm 2576-2683 rpm
Gigi Tetap per Drum 26 26
Diameter Pemotongan Maksimum 7.9 in 200 mm
Kedalaman Pemotongan Maksimum 1 in 26 mm

Lihat bagaimana Bite Limiter HM316 dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.