1765 mm (70 in)
BARU

Ripper/Scarifier 1765 mm (70 in)

Minta Penawaran Beli Sekarang

Spesifikasi Utama

Lebar Keseluruhan
69.5 in
1765 mm
Panjang
43.9 in
1115 mm
Tinggi
54.1 in
1373 mm

Ikhtisar

Ripper/Scarifier Cat® didesain untuk menggemburkan dan mengondisikan lapisan permukaan tanah yang dipadatkan.

Spesifikasi Produk untuk 1765 mm (70 in)

Lebar Keseluruhan 69.5 in 1765 mm
Panjang 43.9 in 1115 mm
Tinggi 54.1 in 1373 mm
Jarak Shank 14.7 in 374 mm
Bobot 994.3 lb 451 kg
Tekanan Hidraulik Optimal 3495.4 psi 24100 kPa
Aliran Hidraulik Optimal 3.4 gpm 13 L/min
Waktu Siklus 2,5 detik 2,5 detik
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
Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1765 mm (70 in)

Lihat Penawaran Lainnya