| Panjang Shank | 29.3 in 744 mm |
| Berat | 439 lb 199 kg |
| Panjang Keseluruhan | 38 in 966 mm |
| Lebar | 11.4 in 290 mm |
Ripper Shank Tunggal 744mm (29in) Ripper
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Panjang Shank
- 29.3 in
- 744 mm
- Berat
- 439 lb
- 199 kg
- Panjang Keseluruhan
- 38 in
- 966 mm
Spesifikasi Produk untuk 744mm (29in) Ripper
Lihat bagaimana 744mm (29in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Ripper/Scarifier
744mm (29in) Ripper
Dipilih
- Panjang Shank
- 29.3 in
- 744 mm
- Berat
- 439 lb
- 199 kg
- Panjang Keseluruhan
- 38 in
- 966 mm
Ripper/Scarifier
696mm (27in) Ripper
- Panjang Shank
- 27.4 in
- 696 mm
- Berat
- 353 lb
- 160 kg
- Panjang Keseluruhan
- 36.5 in
- 928 mm
Ripper/Scarifier
861 mm (34 in), Mini Excavator 7-9 Ton
- Panjang Shank
- 33.9 in
- 861 mm
- Bobot
- 235.9 lb
- 107 kg
- Panjang Keseluruhan
- 42 in
- 1066.09 mm