| Panjang Shank | 27.4 in 696 mm |
| Berat | 353 lb 160 kg |
| Panjang Keseluruhan | 36.5 in 928 mm |
| Lebar | 14.2 in 360 mm |
Ripper Shank Tunggal 696mm (27in) Ripper
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Panjang Shank
- 27.4 in
- 696 mm
- Berat
- 353 lb
- 160 kg
- Panjang Keseluruhan
- 36.5 in
- 928 mm
Spesifikasi Produk untuk 696mm (27in) Ripper
Lihat bagaimana 696mm (27in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Ripper/Scarifier
696mm (27in) Ripper
Dipilih
- Panjang Shank
- 27.4 in
- 696 mm
- Berat
- 353 lb
- 160 kg
- Panjang Keseluruhan
- 36.5 in
- 928 mm
Ripper/Scarifier
676 mm (27 in), Mini Excavator 5-6 Ton
- Panjang Shank
- 26.6 in
- 676 mm
- Bobot
- 134 lb
- 60.79 kg
- Panjang Keseluruhan
- 32.4 in
- 822 mm
Ripper/Scarifier
744mm (29in) Ripper
- Panjang Shank
- 29.3 in
- 744 mm
- Berat
- 439 lb
- 199 kg
- Panjang Keseluruhan
- 38 in
- 966 mm