| Panjang Shank | 39.1 in 992 mm |
| Berat | 728 lb 330 kg |
| Panjang Keseluruhan | 50.5 in 1283 mm |
| Lebar | 20 in 509 mm |
Ripper Shank Tunggal 992mm (39in) Ripper
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Panjang Shank
- 39.1 in
- 992 mm
- Berat
- 728 lb
- 330 kg
- Panjang Keseluruhan
- 50.5 in
- 1283 mm
Spesifikasi Produk untuk 992mm (39in) Ripper
Lihat bagaimana 992mm (39in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Ripper/Scarifier
992mm (39in) Ripper
Dipilih
- Panjang Shank
- 39.1 in
- 992 mm
- Berat
- 728 lb
- 330 kg
- Panjang Keseluruhan
- 50.5 in
- 1283 mm
Ripper/Scarifier
950 mm (37 in)
- Panjang Shank
- 37.4 in
- 950 mm
- Bobot
- 372.6 lb
- 169 kg
- Panjang Keseluruhan
- 31.3 in
- 795 mm
Ripper/Scarifier
1085mm (43in) Ripper
- Panjang Shank
- 42.7 in
- 1085 mm
- Berat
- 1014 lb
- 460 kg
- Panjang Keseluruhan
- 54.5 in
- 1384 mm