1085mm (43in) Ripper

Ripper Shank Tunggal 1085mm (43in) Ripper

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang Shank
42.7 in
1085 mm
Berat
1014 lb
460 kg
Panjang Keseluruhan
54.5 in
1384 mm

Spesifikasi Produk untuk 1085mm (43in) Ripper

Panjang Shank 42.7 in 1085 mm
Berat 1014 lb 460 kg
Panjang Keseluruhan 54.5 in 1384 mm
Lebar 20.8 in 527 mm

Lihat bagaimana 1085mm (43in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Model

Foto

Foto

Foto

Model
Foto
Foto
Foto

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1085mm (43in) Ripper

Lihat Penawaran Lainnya