| Panjang Shank | 50.8 in 1290 mm |
| Berat | 1717 lb 779 kg |
| Panjang Keseluruhan | 67 in 1703 mm |
| Lebar | 22.4 in 570 mm |
Ripper Shank Tunggal 1290mm (51in) Ripper
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Panjang Shank
- 50.8 in
- 1290 mm
- Berat
- 1717 lb
- 779 kg
- Panjang Keseluruhan
- 67 in
- 1703 mm
Spesifikasi Produk untuk 1290mm (51in) Ripper
Lihat bagaimana 1290mm (51in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Ripper/Scarifier
1290mm (51in) Ripper
Dipilih
- Panjang Shank
- 50.8 in
- 1290 mm
- Berat
- 1717 lb
- 779 kg
- Panjang Keseluruhan
- 67 in
- 1703 mm
Ripper/Scarifier
1085mm (43in) Ripper
- Panjang Shank
- 42.7 in
- 1085 mm
- Berat
- 1014 lb
- 460 kg
- Panjang Keseluruhan
- 54.5 in
- 1384 mm
Ripper/Scarifier
1290mm (51in) Ripper
- Panjang Shank
- 50.8 in
- 1290 mm
- Berat
- 1717 lb
- 779 kg
- Panjang Keseluruhan
- 67 in
- 1703 mm