1290mm (51in) Ripper

Ripper Shank Tunggal 1290mm (51in) Ripper

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang Shank
50.8 in
1290 mm
Berat
1755 lb
796 kg
Panjang Keseluruhan
64.9 in
1649 mm

Spesifikasi Produk untuk 1290mm (51in) Ripper

Panjang Shank 50.8 in 1290 mm
Berat 1755 lb 796 kg
Panjang Keseluruhan 64.9 in 1649 mm
Lebar 27 in 685 mm

Lihat bagaimana 1290mm (51in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Model

Foto

Foto

Foto

Model
Foto
Foto
Foto

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1290mm (51in) Ripper

Lihat Penawaran Lainnya