1374mm (54in) Ripper

Ripper Shank Tunggal 1374mm (54in) Ripper

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang Shank
54.1 in
1374 mm
Berat
2473 lb
1122 kg
Panjang Keseluruhan
73.3 in
1863 mm

Spesifikasi Produk untuk 1374mm (54in) Ripper

Panjang Shank 54.1 in 1374 mm
Berat 2473 lb 1122 kg
Panjang Keseluruhan 73.3 in 1863 mm
Lebar 32 in 812 mm

Lihat bagaimana 1374mm (54in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Tidak ada foto

Foto

Foto

Foto

Tidak ada foto
Foto
Foto
Foto