1495mm (59in) Ripper

Ripper Shank Tunggal 1495mm (59in) Ripper

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang Shank
58.9 in
1495 mm
Berat
3391 lb
1538 kg
Panjang Keseluruhan
77.9 in
1979 mm

Spesifikasi Produk untuk 1495mm (59in) Ripper

Panjang Shank 58.9 in 1495 mm
Berat 3391 lb 1538 kg
Panjang Keseluruhan 77.9 in 1979 mm
Lebar 32 in 812 mm

Lihat bagaimana 1495mm (59in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Model

Foto

Foto

Foto

Model
Foto
Foto
Foto

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1495mm (59in) Ripper

Lihat Penawaran Lainnya