| Panjang Shank | 58.3 in 1481 mm |
| Berat | 3569 lb 1619 kg |
| Panjang Keseluruhan | 77.3 in 1964 mm |
| Lebar | 34.8 in 884 mm |
Ripper Shank Tunggal 1481mm (58in) Ripper
Minta Penawaran Temukan DealerSpesifikasi Utama
- Panjang Shank
- 58.3 in
- 1481 mm
- Berat
- 3569 lb
- 1619 kg
- Panjang Keseluruhan
- 77.3 in
- 1964 mm
Spesifikasi Produk untuk 1481mm (58in) Ripper
Lihat bagaimana 1481mm (58in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.
Ripper/Scarifier
1481mm (58in) Ripper
Dipilih
- Panjang Shank
- 58.3 in
- 1481 mm
- Berat
- 3569 lb
- 1619 kg
- Panjang Keseluruhan
- 77.3 in
- 1964 mm
Ripper/Scarifier
1374mm (54in) Ripper
- Panjang Shank
- 54.1 in
- 1374 mm
- Berat
- 2473 lb
- 1122 kg
- Panjang Keseluruhan
- 73.3 in
- 1863 mm
Ripper/Scarifier
1495mm (59in) Ripper
- Panjang Shank
- 58.9 in
- 1495 mm
- Berat
- 3391 lb
- 1538 kg
- Panjang Keseluruhan
- 77.9 in
- 1979 mm