1627mm (64in) Ripper

Ripper Shank Tunggal 1627mm (64in) Ripper

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang Shank
64.1 in
1627 mm
Berat
3782 lb
1715 kg
Panjang Keseluruhan
82.9 in
2105 mm

Spesifikasi Produk untuk 1627mm (64in) Ripper

Panjang Shank 64.1 in 1627 mm
Berat 3782 lb 1715 kg
Panjang Keseluruhan 82.9 in 2105 mm
Lebar 34.8 in 884 mm

Lihat bagaimana 1627mm (64in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Model

Foto

Foto

Foto

Model
Foto
Foto
Foto

Lihat Penawaran Saat Ini Untuk 1627mm (64in) Ripper

Lihat Penawaran Lainnya