1800mm (71in) Ripper

Ripper Shank Tunggal 1800mm (71in) Ripper

Minta Penawaran Temukan Dealer

Spesifikasi Utama

Panjang Shank
70.9 in
1800 mm
Berat
4227 lb
1917 kg
Panjang Keseluruhan
90 in
2285 mm

Spesifikasi Produk untuk 1800mm (71in) Ripper

Panjang Shank 70.9 in 1800 mm
Berat 4227 lb 1917 kg
Panjang Keseluruhan 90 in 2285 mm
Lebar 35.1 in 892 mm

Lihat bagaimana 1800mm (71in) Ripper dibandingkan dengan produk yang sering dibandingkan.

Brosur Produk dan Lainnya Siap Di-download!

Galeri Media

Model

Foto

Foto

Foto

Model
Foto
Foto
Foto